DT 2,5-QUATTRO-TG - Borne de paso
3054383

Borne de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles