EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
piso superior | 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | |
piso inferior | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
C | ||||
piso superior | 600 V | 6,3 A | 20 - 10 | |
piso inferior | 600 V | 30 A | 20 - 10 |