CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Generalidades | La corriente se determina mediante el fusible utilizado y la tensión, mediante la indicación luminosa seleccionada. Si el fusible está defectuoso, el circuito que sigue queda en tensión. |
Tipo de producto | Borne para fusible |
Familia de productos | PTV |
Campo de empleo | Industria ferroviaria |
Construcción de maquinaria | |
Construcción de instalaciones | |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tipo de fusible | Vidrio/cerámica/... |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Fusible | G/5 x 20 |
Margen de tensión Indicación luminosa | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Margen de corriente Indicación luminosa | 0,41 mA ... 0,96 mA |
Disipación máxima | máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga) |
máx. 1,6 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de sobrecarga) | |
máx. 4 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de cortocircuito) | |
máx. 2,5 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de cortocircuito) |
Margen de tensión Indicación luminosa | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 4 mm² |
1er piso | |
Longitud de pelado | 9 mm ... 11 mm |
Calibre macho | A4 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 6,3 A |
Corriente de carga máxima | 6,3 A (con sección de cable de 6 mm² rígida) |
Tensión nominal | 250 V |
Sección nominal | 4 mm² |
1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Anchura | 6,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 62,9 mm |
Profundidad | 57,3 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 64,8 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 72,3 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 1088745 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE2334 |
GTIN | 4055626889658 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,082 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,082 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |