UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R
-
Borna de doble piso
2770943
Borna de doble piso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., 32 polos bloqueado, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Detalles de producto
| Generalidades | La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado. |
| Familia de productos | UK |
| Número de polos | 32 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de conexiones | 128 |
| Número de filas | 2 |
| Potenciales | 64 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
| 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo / conexión enchufable |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corriente nominal | 10 A |
| Corriente de carga máxima | 12 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Tensión nominal | 250 V |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 88,9 mm |
| Ancho de tapa | 2,5 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Paso | 5,08 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 2770943 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE1241 |
| GTIN | 4017918236465 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 146,63 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 145,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4c283ab-e9ac-4f2c-9bc7-7486b40a467e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EBL 3- 5 - Peine puenteador 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Placa distanciadora 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Tapa final 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tapa final 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Tapa final 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Tira de cinta Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809637
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago