TB 4-L/LB I - Borne multipiso
3000905

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne multipiso, piso superior puenteable, tensión nominal: 500 V, Corriente constante térmica Ith: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles