TB 4-L/LB I RD - Borne multipiso
3000963

tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne multipiso, piso superior puenteable, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 29 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo

Detalles de producto








Productos compatibles