TB 2,5-L/LB I BU - Borne multipiso
3000960

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne multipiso, piso superior puenteable, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 21 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles