CSA
ID de homologación: 158887cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
ID de homologación: 158887UL Recognized
ID de homologación: FILE E 192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| piso superior | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| piso inferior | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |