UK 5-TWIN WH
-
Borne de paso
3048548
Borne de 1 piso con conexión doble en un lado, sección: 0,2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: blanco
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne multiconductor |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 3 |
| Número de filas | 2 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 4 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm², la corriente de carga máxima no puede ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
| Tensión nominal | 500 V (Con tornillos de sujeción bien apretados) |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -50 °C ... 110 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 1923034 D-UK 5-TWIN |
| 9911501 UK 5-TWIN DECKELSEGMENTGY7042 | |
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| Incremento de temperatura Ex | 33 K (32 A / 4 mm²) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 275 V |
| Corriente asignada | 32 A |
| Corriente de carga máxima | 32 A |
| Resistencia de contacto | 0,34 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Ámbito del par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 12 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 24 ... 12 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 24 ... 12 |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 24 ... 16 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 24 ... 16 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba aprobada | |
| Corriente admisible de corta duración 4000000 mm² | 0,00048 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3048548 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE1212 |
| GTIN | 4046356013154 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,702 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,702 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
LB 10-6 GY - Puente 0202358
-
LB 100-6 GY - Puente 0202345
-
LB 100-6 RD - Puente 0202316
-
LB 100-6 BU - Puente 0202303
-
LB 10-6 RD - Puente 0202293
-
LB 10-6 BU - Puente 0202280
-
FBI 100- 6 - Puente fijo 0201650
-
FBI 10- 6 - Puente fijo 0203250
-
FBI 20- 6 - Puente fijo 0201867
-
EB 3- 6 - Peine puenteador 0201142
-
EB 2- 6 - Peine puenteador 0201155
-
EB 10- 6 - Peine puenteador 0201139
-
USBRJ 2-7 - Puente multipolo 2305538
-
USBR 2-7 - Puente multipolo 2303239
-
D-UK 5-TWIN - Tapa final 1923034
-
UK 5-TWIN DECKELSEGMENT - Tapa final para segmento 1923089
-
WS 5- 6 - Placa de aviso 1004403
-
WS 4- 6 - Placa de aviso 1004209
-
WS 3- 6 - Placa de aviso 1004115
-
FB-150 METER - Puente fijo 0201595
-
KSS 3- 6 - Conector de cortocircuito 0309523
-
KSS 6 - Conector de cortocircuito 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - Clavija de pruebas 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - Clavija de pruebas 3001132
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
TS-K - Placa separadora 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
IS-K 4 - Aislador de puentes 1302338
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Regleta de clavijas de prueba 0201304
-
PSB 3/10/4 - Regleta de clavijas de prueba 0601292
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago