TB 10-TWIN I - Borne de varios conductores
3062812

Borne de varios conductores, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles