QTC 2,5-TWIN BU - Borne de paso
3206461

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión rápida de conductores gracias a la eliminación de la preparación previa de conductores
Contacto estanco al gas de gran superficie gracias al corte automatizado del aislamiento del conductor
Elevada calidad de contacto y seguridad a las vibraciones gracias a la utilización de material de contacto de alta calidad con resorte
Cableado seguro gracias a la palanca giratoria bloqueable
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cableado compacto de tres conductores en una sola borna