CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007PRS
ID de homologación: TE/2107/880590/21ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDADNV
ID de homologación: TAE000010TcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0046UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Solo conductores rígidos | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1112UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Solo conductores rígidos | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |