XTV 6-TWIN - Borne de paso
1329499

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión Push-X, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima comodidad de manejo gracias a la Push-X Technology sin herramientas y sin esfuerzo
Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
Las cámaras de sujeción abiertas garantizan un cableado rápido en el lugar de uso
Identificación inequívoca de la conexión de conductores
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Cableado compacto de tres conductores en una sola borna
Optimizado para el cableado manual y automatizado

Preguntas frecuentes


¿Cuál es la diferencia entre Push-X y Push-in?

video thumbnail of faq answer

En Push-X, el resorte de contacto ya viene pretensado. De este modo, el conductor se puede introducir sin que se note un fuerza contraria. Además, un mecanismo de disparo definido situado al final de la cámara de sujeción garantiza una máxima segurid... Ver más

En Push-X, el resorte de contacto ya viene pretensado. De este modo, el conductor se puede introducir sin que se note un fuerza contraria. Además, un mecanismo de disparo definido situado al final de la cámara de sujeción garantiza una máxima seguridad: el conductor solo queda sujetado una vez que se ha introducido por completo, por lo que siempre tiene un óptimo contacto con la barra colectora.

Ver menos

¿Funciona Push-X también con conductores finos?

Yes. Thanks to the preloaded contact spring, the conductor can be inserted with virtually no effort until it reaches the locking mechanism. This is a clear advantage, especially with flexible conductors: There is no need to push against a spring. Rel... Ver más

Yes. Thanks to the preloaded contact spring, the conductor can be inserted with virtually no effort until it reaches the locking mechanism. This is a clear advantage, especially with flexible conductors: There is no need to push against a spring. Releasing the locking mechanism also requires only a very small amount of force, which the specified conductors can easily exert. Not convinced yet? Try it for yourself! Order a free sample: https://phoe.co/push-x

Ver menos

¿Puedo también conectar cables flexibles sin punteras?

video thumbnail of faq answer

Sí. Push-X está diseñado para conectar directamente tanto conductores de cobre rígidos como flexibles, con o sin puntera.... Ver más

Sí. Push-X está diseñado para conectar directamente tanto conductores de cobre rígidos como flexibles, con o sin puntera.

Ver menos

¿Hay algo que se deba tener en cuenta al utilizar punteras?

Sí. Lo decisivo es la longitud de la puntera. Debido a que el mecanismo de bloqueo se encuentra en el extremo de la cámara de sujeción, el conductor debe poder introducirse hasta el tope.
Por ello, asegúrese de que el collarín de plástico de la pu... Ver más

Sí. Lo decisivo es la longitud de la puntera. Debido a que el mecanismo de bloqueo se encuentra en el extremo de la cámara de sujeción, el conductor debe poder introducirse hasta el tope.
Por ello, asegúrese de que el collarín de plástico de la puntera no impida su introducción completa. Encontrará la longitud adecuada de la puntera en las especificaciones técnicas.

Ver menos

¿Qué nivel de seguridad tiene la conexión? ¿Se puede soltar el conductor?

No. Under normal conditions, the conductor cannot come loose. The connection is maintained by a spring that exerts a consistently high and uniform contact force, independently of the user. This ensures reliable and secure clamping at all times.


¿Vienen ya pretensadas las bornas para carril o tengo que prepararlas antes de realizar el primer cableado?

The terminal blocks are shipped from the factory with the contact chamber already pre-tensioned (and open). No preparation is necessary. Supplementary testing procedures ensure that 99.9% of the terminal blocks are open when they reach the customer. ... Ver más

The terminal blocks are shipped from the factory with the contact chamber already pre-tensioned (and open). No preparation is necessary. Supplementary testing procedures ensure that 99.9% of the terminal blocks are open when they reach the customer. In addition, under normal storage conditions, the terminal blocks can be stored for up to five years without the contact chamber being triggered unintentionally.

Ver menos

¿Cómo se suelta el cable? ¿Es complicado?

video thumbnail of faq answer

No. As with the Push-in mechanism, the line is released by pressing the actuating push button. It is important to press the button all the way down to its end position. It noticeably engages there, and this preloads the contact chamber for rewiring. ... Ver más

No. As with the Push-in mechanism, the line is released by pressing the actuating push button. It is important to press the button all the way down to its end position. It noticeably engages there, and this preloads the contact chamber for rewiring. Afterward, the conductor can be easily and conveniently removed with one hand.

Ver menos

¿Es Push-X realmente más rápido o es solo marketing?

video thumbnail of faq answer

Yes, Push-X really is faster. The time savings result from several factors: tool-free connection, no need to switch between tools, no need for ferrules in many cases, and clear audible and tactile feedback. There is no need to push or pull repeatedly... Ver más

Yes, Push-X really is faster. The time savings result from several factors: tool-free connection, no need to switch between tools, no need for ferrules in many cases, and clear audible and tactile feedback. There is no need to push or pull repeatedly. Especially when dealing with large quantities, these advantages add up to a significant gain in efficiency.

Ver menos

¿Es la tecnología lo suficientemente resistente para la industria, las vibraciones y el uso diario?

Yes. Push-X is designed to meet industrial requirements and provides a stable, reliable connection even under typical conditions such as vibration, temperature fluctuations, or mechanical stress. It is precisely these kinds of effects that are common... Ver más

Yes. Push-X is designed to meet industrial requirements and provides a stable, reliable connection even under typical conditions such as vibration, temperature fluctuations, or mechanical stress. It is precisely these kinds of effects that are common causes of contact problems that are specifically minimized by the spring principle.

Ver menos

¿Puedo utilizar Push-X sin problemas en instalaciones ya existentes o puedo reequipar estas con él?

Yes. Push-X is designed so that the terminal blocks can be seamlessly integrated into existing systems. They are designed to match the PT and ST terminal blocks and are compatible with standard accessories. As a result, adjustments to the control cab... Ver más

Yes. Push-X is designed so that the terminal blocks can be seamlessly integrated into existing systems. They are designed to match the PT and ST terminal blocks and are compatible with standard accessories. As a result, adjustments to the control cabinet are generally not necessary. One exception is the XT 1.5: Compared to the PT 1.5/S, it is intentionally 0.7 mm wider to improve ease of use. Standardized accessories for the CLIPLINE complete system can continue to be used without restriction.

Ver menos

¿Cómo puedo saber si el cable está bien conectado?

video thumbnail of faq answer

Push-X gives you immediate confirmation that the connection is correct. Both visually via the actuating push button and audibly through an audible click when the spring is released. This provides the user with immediate, clear confirmation, which sig... Ver más

Push-X gives you immediate confirmation that the connection is correct. Both visually via the actuating push button and audibly through an audible click when the spring is released. This provides the user with immediate, clear confirmation, which significantly increases process reliability.

Ver menos

¿Es Push-X también adecuado para el cableado automatizado?

video thumbnail of faq answer

Sí. Push-X está diseñado tanto para el cableado manual como para el automatizado.
El mecanismo de disparo definido permite una conexión reproducible y con seguridad de los procesos, lo que supone una ventaja decisiva para aplicaciones automatizada... Ver más

Sí. Push-X está diseñado tanto para el cableado manual como para el automatizado.
El mecanismo de disparo definido permite una conexión reproducible y con seguridad de los procesos, lo que supone una ventaja decisiva para aplicaciones automatizadas.

Ver menos

¿Es posible realizar el cableado con más de un conductor por cada punto de conexión?

No. En una conexión por resorte no está previsto el cableado de varios conductores en un mismo punto de conexión.
No obstante, para aplicaciones con varios conductores por cada potencial hay disponibles alternativas adecuadas:
• Borna de varios... Ver más

No. En una conexión por resorte no está previsto el cableado de varios conductores en un mismo punto de conexión.
No obstante, para aplicaciones con varios conductores por cada potencial hay disponibles alternativas adecuadas:
• Borna de varios conductores con 3 o más conexiones por potencial
• Conectores de derivación (LPO), que se pueden insertar a través del foso de puenteado y ofrecen posibilidades de conexión adicionales; ideales también para trabajos de reequipamiento
 
Más información sobre la conexión de varios conductores
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Ver menos