DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
CSA
ID de homologación: 13631ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 | |
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 | |
CCC
ID de homologación: 2020322313000622UKCA-EX
ID de homologación: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
ID de homologación: UL-US-2552444-2| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||