UK 4 - Borne de paso
3003017

tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles