QTC 1,5 BU - Borne de paso
3205022

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción compacta
Comprobado para aplicaciones ferroviarias