DNV
ID de homologación: TAE00003JECSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID de homologación: 12/20038 (E3)NK
ID de homologación: 21ME0004RS
ID de homologación: 17.00013.272BV
ID de homologación: 25278/B0 BVTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40032222Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDANK
ID de homologación: 14ME0912LR
ID de homologación: 14/20056cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0021UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1111UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |