cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de homologación: IECExSEV19.0061UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Solo conductores flexibles | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
ID de homologación: SEV19ATEX0335UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Solo conductores flexibles | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |