UKK 5-PE-1
-
Borna de tierra
5036037
Borna de tierra, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión a tierra |
Familia de productos | UKK |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 2 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 4 mm² |
1er y 2º piso | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 56 mm |
Profundidad en NS 32 | 67 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 62 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 69,5 mm |
Color | verde-amarillo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 5036037 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1224 |
GTIN | 4017918095857 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 29,56 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
Sus ventajas
De igual contorno y paso para los bornes de paso
Pie de tierra universal para montaje sobre carriles simétricos NS 35... o NS 32... (excepto NS 35/15‑2,3)
La disposición multipiso ofrece, también en el cableado completo, el acceso libre para los niveles de conexión inferiores
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago