Borne de tierra para distribución, Para secciones de conexión de 35 mm2 / AWG 2 se debe insertar un carril de cobre NS 32... o NS 35... En una alineación conjunta con borne pasamuros de igual contorno, se debe insertar una tapa para tensiones de aislamiento > 630 V, Bloque PE/N, que consta de un borne de tierra verde-amarillo y un borne para carril azul con puente roscado, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 125 A, Conexión por tornillo, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: verde-amarillo-azul