UISLKG 35 - Borne de tierra para distribución
0443065

Borne de tierra para distribución, Para secciones de conexión de 35 mm2 / AWG 2 se debe insertar un carril de cobre NS 32... o NS 35..., número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M5, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los bornes de tierra estándar USLKG 1,5 N hasta USLKG 16 N pueden utilizarse en combinación con la barra colectora del neutro