RC-00000001200 - Gehäuse für Rundsteckverbinder
1592539

Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, geschirmt: nein, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich. Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Alternativartikel: 1554098

Produktdetails








Kompatible Produkte