TP 5170C - Touchpanel
2701721

Touchpanel, 43.2 cm / 17"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1280 x 1024 Pixel (SXGA), 65536 Farben, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert