VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/0,5M - Kabel
2900122

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (14-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 0,5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

14- und 16-polig
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende