FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel
2304487

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: variabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet zur Ankopplung von 16-kanaligen digitalen Karten, z. B. der SIMATIC® ET 200SP
Aufteilung der 16 digitalen Signale auf feldseitig 2x 8 Signale
IDC/FLK Steckverbinder: 20-polig auf zwei 14-polige (in Anlehnung an IEC  60603-13)
Für digitale Baugruppen mit 40-poligen MTB zur Verbindung mit PLC-INTERFACE