CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel
2900912

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (37-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 37-polig); Kabellänge: variabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
Einzeladern mit Aderendhülse versehen
Steckverbinder gemäß IEC 60807-2/DIN 41652
Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
Einseitig offenes Ende
Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, Länge: 0,5 m
Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
1:1-Verbindung