SACC-M12MS-5SC - Steckverbinder
1508226

Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen