PROFINET STARTERKIT 3.0 - Starterkit
2988395

PROFINET-Starterkit 3.0 einschl. PROFINET-Controller, Busklemmen, IO-Modulen, Managed Switch, Netzgerät sowie Zubehör und Kabel zum Aufbau einer PROFINET-Testapplikation. Ein Beispiel-Projekt und ein PC Worx 6 Lizenzschlüssel ist ebenfalls enthalten.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Programm-/Datenspeicher: 1MB / 2MB
Remanenter Datenspeicher: 64 kB
Bearbeitungszeit pro 1000 Anweisungen: 0,5 ms
Integrierte Ein-/Ausgänge: 12 / 4
Versorgungsspannung: 24 V DC