ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO - Solid-State-Relais
2905585

Steckbares Leistungs-Schutzschalt-Solid-State-Relais, mit Meldelogik, steckbar auf 4-polige Grundklemmenblöcke, Eingang: 24 V DC, Ausgang: kurzschlussfest, 18-36 V DC/4 A

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Rückmeldung im Fehlerfall
Sichere Erkennung und Signalisierung eines Drahtbruchs auf der Lastseite
Zeitabhängige Überlastabschaltung zum sicheren Schutz vor dauernder Überlastung
Schnelle Kurzschlussabschaltung bei gleichzeitiger Strombegrenzung
Nach Überlast- oder Kurzschlussauslösung muss ein definierter Reset der Steuerspannung durchgeführt werden
Kurzzeitige Einschaltspitzen werden ignoriert