Der Controller Catan C1 EN ist die zentrale Komponente der Produktfamilie Catan für die Gebäude- und Raumautomation.
Mit dem Catan-Eval-Kit erhalten Sie alle Komponenten, um direkt mit der Erprobung zu starten und diesen äußerst kompakten und vielseitigen Niagara-Controller kennenzulernen. Überzeugen Sie sich von der hohen Leistungsfähigkeit, der flexiblen Konfigurierbarkeit und den Vorteilen der Visualisierung und Bedienung über das lokale Touchdisplay.
Die wichtigsten Merkmale
• Hohe Zahl von 14 konfigurierbaren Ein- und Ausgänge
• Anschluss von bis zu 16 I/O-Modulen über Single Pair Ethernet
• Managed Ethernet Switch mit 3 Ports (1 GB/s)
• Unterstützung einer Vielzahl von Ethernet-, RS-485- und USB-basierten Protokollen
• Engineering mit der Emalytics Workbench und dem Niagara-Framework
Für weitere Details beachten Sie bitte die Produktseiten des Catan C1 EN und der zugehörigen Erweiterungskomponenten.
Die mit dem Catan-Eval-Kit ausgelieferte Lizenz (begrenzt auf 50 Datenpunkte) für den Controller kann nicht erweitert oder durch eine reguläre Lizenz ersetzt werden.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Starterkit
1745323
Evaluations-Kit zum Einstieg in die Gebäudeautomation mit der neuen Produktfamilie Catan. Besteht aus dem Controller Catan C1 EN, Catan Control Panel, Spannungsversorgung, Lizenz (begrenzt auf 50 Datenpunkte) für den Controller und Lizenz für die Emalytics Workbench. Das Kit dient nur der Erprobung und stellt keine produktive Applikation dar.
Bitte tragen Sie bei Bestellung des Artikels im Warenkorb im Feld „Meine Referenz“ die „Host-ID“ Ihres PCs ein. Die Host-ID wird nach der Installation von Emalytics Automation auf dem PC angezeigt.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platz- und Kostenersparnis dank hochflexibler I/O-Konfigurierbarkeit
Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung
Leistungsfähiger Erweiterungsbus ermöglicht auch verteilte Installation
Schnittstellen für IoT-Anwendungen bis in die Cloud