SACC-E-M12MSB-5CON-M20/0,5X - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1238516

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Stift, gerade, M12, B-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte