Die Feldbus PA-Multiplexer-Kopfstation ermöglicht die Integration von Standard-Radioline-I/O-Modulen in ein Profibus PA-Netzwerk. Die FB-MUX/HS/PA verfügt über fünf Profil-Softwareversionen für unterschiedliche I/O-Konfigurationen.
FB-MUX/HS/AI/PA
-
Multiplexer
1005331
Die Kopfstation FB-MUX/HS/AI/PA kann mit bis zu fünf 4-kanaligen Analogeingabemodulen (RAD-AI4-IFS), fünf 4-kanaligen PT100-Temperatursensoren (PT100-4-IFS), oder einer beliebigen Kombination aus Modulen für maximal 20 Kanäle eingesetzt werden. Diese Konfiguration kann als Lösung für die Analogeingabe sowie zur Temperaturregelung verwendet werden.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
ATEX
Zulassungs-ID: IBExU17ATEXB011 XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
IECEx CoC
ATEX Zone 2 geeignet
Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel
UL Listed
Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
Skalierbar laut Anforderungen der Applikation