PHT22-KS - Schlüsselschalter
1108724

Schlüsselschalter, 22 mm, kreisförmig, 2 Schaltstellungen, selbstverriegelnd

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22 mm Schlüsselschalter – sichere Zugriffssteuerung
Rastend (stay‑put) – Schaltstellung bleibt erhalten (2/0°-60°)
Ideal für Freigabe‑ und Bedienberechtigungen
Robuste Industrieausführung für langlebigen Einsatz
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen