PR1-BSC3/2X21
-
Relaissockel
2833521
Relaissockel PR1..., für Miniaturleistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, 1/3-stöckige Ausführung, Schraubanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Relaissockel |
| Nennspannung UN | 300 V AC/DC |
| Nennstrom IN | 12 A |
| Eingangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Ausgangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| 26 ... 14 (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 78,5 mm |
| Tiefe Haltebügel | 71 mm (EL1-P16) |
| 79 mm (EL1-P25) |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2833521 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK6312 |
| Produktschlüssel | DK6312 |
| GTIN | 4017918933777 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 51,84 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,22 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - Einzelrelais 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Einzelrelais 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Einzelrelais 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Einzelrelais 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Einzelrelais 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Einzelrelais 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Einzelrelais 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Einzelrelais 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Einzelrelais 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Einzelrelais 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Einzelrelais 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Einzelrelais 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Einzelrelais 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Einzelrelais 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Einzelrelais 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Einzelrelais 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Einzelrelais 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Einzelrelais 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Einzelrelais 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Einzelrelais 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Einzelrelais 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Einzelrelais 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Einzelrelais 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Einzelrelais 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Einzelrelais 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Einzelrelais 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Einzelrelais 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Einzelrelais 2961480
-
REL-MR- 24DC/1IC - Einzelrelais 2961341
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Einzelrelais 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Einzelrelais 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Einzelrelais 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Einzelrelais 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Einzelrelais 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Einzelrelais 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Einzelrelais 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Einzelrelais 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Einzelrelais 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Einzelrelais 2987998
-
LDP- 12- 24DC - Steckmodul 2833657
-
LDP- 48- 60DC - Steckmodul 2833660
-
LDP-110DC - Steckmodul 2833673
-
LV- 12- 24UC - Steckmodul 2833712
-
LV-120-230AC/110DC - Steckmodul 2833738
-
V-120-230UC - Steckmodul 2833880
-
RC-120-230UC - Steckmodul 2833767
-
MP 1 - Kennzeichnungsschildchen 2833631
-
EML (15X6)R YE - Etikett 0819288
-
DB 50- 90 BU - Drahtbrücke 2821180
-
DB 50- 90 BK - Drahtbrücke 2820916
-
DB 50- 90 GY - Drahtbrücke 2820929
Ihre Vorteile
Relaissockelfamilie zur Bestückung mit 1- oder 2-Wechslerrelais oder Solid-State-Relais
Relaishaltebügel mit Beschriftungsfeld und Auswurffunktion
Steckbare Eingangs-/Entstörmodule
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange