DEK-REL- 24/1/SEN - Relaismodul
2964050

Relaisklemme für Sensor, mit fest eingelöteten Miniaturrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis mittlere Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC, zur Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Geringere Kosten durch Einsparung der N-Klemme
Platzvorteile bis zu 73 %
Auf ein Minimum reduzierter Verdrahtungsaufwand
Integrierte Eingangsbeschaltung
Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang von 2 kVeff
2-Lagenkontakt mit Hartvergoldung für universelle Anwendungen von 1 mA bis 5 A Dauerstrom