PTMC 1,5 /5-2 -DF - Rangierwabe
3001944

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Individueller Aufbau durch modulares Prinzip
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 oder unbeschränkt möglich.
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Zur Montage im Wandausschnitt