NBC-R4ACT-R4ACT-PN4/.../...
-
Patch-Kabel
1247630
Patch-Kabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, Stecker oben RJ45 / IP20, auf Stecker oben RJ45 / IP20
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | oben |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Bemessungsspannung (III/2) | 72 V |
| Bemessungsstrom | 1,75 A |
| Isolationswiderstand | > 1 TΩ |
| Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PP |
| Material Kontakt | CuSn6 |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 31,2 mm |
| Länge | 34 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Pierce-Anschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Pierce-Anschluss |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker oben RJ45 / IP20 |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker oben RJ45 / IP20 |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 93B | |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
| 76 dB (bei 4 MHz) | |
| 70 dB (bei 10 MHz) | |
| 65 dB (bei 16 MHz) | |
| 63 dB (bei 20 MHz) | |
| 60 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bei 100 MHz) | |
| Wellendämpfung | 2,1 dB (bei 1 MHz) |
| 4 dB (bei 4 MHz) | |
| 6,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 8 dB (bei 16 MHz) | |
| 9 dB (bei 20 MHz) | |
| 11,4 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
| Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 61 kg/km |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] |
| PROFINET Schleppkette CAT5 93C | |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 600 V (UL-Rating) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 49 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 100 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
| Zugfestigkeit | ≤ 150 N |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±30 °/m |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
| 76 dB (bei 4 MHz) | |
| 70 dB (bei 10 MHz) | |
| 65 dB (bei 16 MHz) | |
| 63 dB (bei 20 MHz) | |
| 60 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 55 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 50 dB (bei 100 MHz) | |
| Wellendämpfung | 2,1 dB (bei 1 MHz) |
| 4 dB (bei 4 MHz) | |
| 6,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 8 dB (bei 16 MHz) | |
| 9 dB (bei 20 MHz) | |
| 11,4 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (bei 100 MHz) | |
| Halogenfreiheit | ja |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach UN ECE-R 118.03 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
| Besondere Eigenschaften | Elektrische Eigenschaften nach EN 50288-2-2 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET flexibel CAT5 [93M] |
| PROFINET flexibel CAT5 93M | |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Sercos III [93K] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,55 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | verkehrsrot RAL 3020 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 120 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 Hz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 20 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 46 mm |
| Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
| Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-Steckverbinder) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-Steckverbinder) |
| Artikelnummer | 1247630 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | ABNABA |
| Produktschlüssel | ABNABA |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 335,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,243 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 Mbit/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange