VMT - Mobilität leicht gemacht!
Der VMT 5015 ist ein leistungsfähiger IPC in IP65 mit Touchscreen und optionalem Front-USB, der in ein formschönes, robustes Aluminiumdruckgussgehäuse eingebaut ist. Die Abwärme des Prozessors wird über die als Kühlkörper ausgeführte Rückwand des Terminals an die Umgebungsluft abgegeben. Der Terminal wird serienmäßig mit einer Software-Tastatur ausgeliefert. Auf der Software-Tastatur sind alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden.
Der VMT 5015 verfügt über ein hochauflösendes 15"-Farb-TFT-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten.
Der flache IPC zeichnet sich insbesondere durch die hohe Schutzklasse IP65 und die einfache und direkte Montage an der Maschine aus. Durch die Spannungsversorgung von 19 - 29 V eignet sich der VMT 5015 besonders für die mobile Verwendung.
Die Montage ist wahlweise über einen Haltewinkel (links und rechts), Tischfuß, Halterung Vesa Standard, Rittal Galgenanschlussadapter möglich.
Folgende Ausstattungsmerkmale sind individuell konfigurierbar: Prozessor, Arbeitsspeicher, sowie das Betriebssystem.
VMT 5015
-
Panel-PC
2887603
Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 15"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u. a. Prozessor, Arbeitsspeicher und Betriebssystem.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads