VMT - Mobilität leicht gemacht!
Der VMT 3012 ist ein leistungsfähiger Terminal-PC mit Touchscreen und Front-USB, der in ein formschönes, robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kunststoffblende eingebaut ist. Der Terminal wird serienmäßig mit einer Software-Tastatur ausgeliefert. Auf der Software-Tastatur sind alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden.
Der VMT 3012 verfügt über ein hochauflösendes, sonnenlichtlesbares 12,1“ Display mit einer Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten.
Der flache Terminal zeichnet sich insbesondere durch die hohe Schutzklasse IP65 und die einfache und direkte Montage an der Maschine aus. Durch die Spannungsversorgung von 19 - 29 V eignet sich der VMT 3012 besonders für die mobile Verwendung.
Die Montage ist wahlweise über einen Haltewinkel (links und rechts), Tischfuß, Halterung Vesa Standard oder Rittal Galgenanschlussadapter möglich.
VMT 3012 EXP SUN
-
Panel-PC
2700878
IPC in IP65 mit Touchscreen, sonnenlichtlesbarem 12,1" Display und geschlossenem Gehäuse.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Erweiterter Temperaturbereich -20 °C ... +55 °C
Komplett geschlossenes Gehäuse in IP65
Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet oder WLAN
Komfortable Bedienung über fünf Fronttasten
Lüfterloses Design
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
Umfassendes Zubehörprogramm