OPC 6015 W7 01 - Panel-PC
2403420

Panel-PC, 38.1 cm / 15"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB frontseitig mit Abdeckung IP65 (per Software deaktivierbar)), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language, ohne Anwender-Software.

Produktdetails







Kompatible Produkte