EL PPC7 1000
-
Panel-PC
2701481
Lüfterloser Panel-PC in Schutzart IP65 (Front) mit 17,8 cm (7") grafikfähigem LED/TFT-Display und Konfigurationsoptionen für Prozessor, Datenspeicherung und Betriebssystem.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bestellhinweis: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D ist nur gültig für Geräte der Serie EL PPC 1000 mit der CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT Option P23) |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Datenspeicher | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Kühlung | passiv |
| Steckplätze | 1x SD |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Display | |
| Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | > 40000 h |
| Farbpalette | 262144 Farben |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| PC WORX SRT |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme typisch | 0,8 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Versorgung | |
| Leistungsaufnahme | typ. 16,8 W |
| Schnittstellen | 4x USB Host 2.0 |
| Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Monitorausgang | ohne |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E mit AMD Embedded G-Prozessor | |
| Intel® I210-AT mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte (Aluminium schwarz eloxiert)) |
| / / 81 mm | |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 195 mm / 139 mm / 76 mm (Einbauausschnitt) |
| Einbautiefe | 99 mm, (mit serieller Schnittstelle) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| NEMA 4X | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C (mit AMD Embedded G-Prozessor) |
| 0 °C ... 45 °C (mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
| Schock | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montageart | Frontmontage |
| Artikelnummer | 2701481 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRBACB |
| Produktschlüssel | DRBACB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,1 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,1 kg |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange