BL PPC12 1000 - Panel-PC
2701336

Lüfterloser 12"-Industrie-Panel-PC (PPC) in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen (LED-Hintergrundbeleuchtung). Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher. Der Massenspeicher ist nachrüstbar.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

Lüfterloses Design
3 COM-Ports
Unterstützt werden nur embedded Betriebssysteme
LC-Display mit resistivem Touchscreen
Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren