Dieses optische Signalelement ist als Bestandteil einer modularen Signalsäule vorgesehen. Eine Signalsäule können Sie entsprechend Ihren Anforderungen aus maximal fünf Signalelementen beliebig kombinieren. Setzen Sie ein akustisches Signalelement ausschließlich als oberstes Element ein. Die mechanische und elektrische Verbindung zwischen den Elementen wird durch einen Bajonettverschluss hergestellt. Zum elektrischen Anschluss der Signalsäule stehen Anschlusselemente mit Zugfeder- oder Schraubanschluss zur Verfügung. Für die Montage der Signalsäule stehen Montageelemente zur Boden- oder Rohrmontage zur Verfügung.
PSD-S OE YE
-
Optisches Element
2700098
Dauerlichtelement, 12 bis 240 V AC/DC, gelb, ohne Glühlampe
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schutzart IP65
Werkzeugloser Lampenwechsel
Werkzeugloser Elementwechsel
Beliebig kombinierbar
Hohe Leucht- und Farbintensität