MM-EE-EEM-EM157 - Messgerät
1744499

Anschlussart Schraubanschluss
Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Ein-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzwerken bis 276 V/45 A, mit RS-485-Schnittstelle und 2 Impulsausgängen, Betriebstemperatur bis +70 °C, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails








Kompatible Produkte