Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Neuheiten
Produktnavigator Geräteanschlusstechnik
Technologien
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Musterservice
Produktkonformität
Cross Reference Search
Automatisieren
Automatisierungs-Software
Edge Computing
Gebäudeautomation
HMIs und IPCs
Industrielle Kommunikation
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (Steuerungen) und I/O
Markieren, Montieren und Installieren
Aderendhülsen
Arbeitsplatzlösungen
Beschriftungsmaterial
Crimpverbinder
Drucker
Handwerkzeuge
Industriebeleuchtung und Signaltechnik
Klemmenkästen und Leergehäuse
Schaltschrankzubehör
Software für den Schaltschrankbau
Werkzeugautomaten
Schalten, Messen und Überwachen
Energiemonitoring
I/O-Signalrangierung
Motorstarter und elektronische Schaltgeräte
Prozessanzeigen und Feldgeräte
Relais und Solid-State-Relais
Schütz und Leistungsrelais
Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren
Trennverstärker und Messumformer
Verbinden
Board-to-Board-Steckverbinder
Elektronikgehäuse
Kabel und Leitungen
Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder
Prüfstecksystem
Reihenklemmen
Steckverbinder
Systemverkabelung für Steuerungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder
Verteilerblöcke und Geräteklemmen
Versorgen, Laden und Schützen
DC/DC-Wandler und DC/AC-Inverter
Entstörfilter
Geräteschutzschalter
Ladetechnik für die Elektromobilität
Redundanzmodule
Schutzrelais für Netzschutz
Stromversorgungen
Überspannungsschutz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrien & Applikationen
Übersicht
Applikationsbeispiele aus der Praxis
Sektorenkopplung
ELEKTROMOBILITÄT
Übersicht
Elektrofahrzeuge
Ladeinfrastruktur
ENERGIE
Batteriespeichersysteme
Energieübertragung und Energieverteilung
Gleichstromnetze in der Industrie
Kraftwerkstechnologien
Solarenergie
Windenergie
FERTIGUNG, GERÄTE- UND ANLAGENBAU
Automobilindustrie
Digital Factory
Elektroinstallation
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
Gerätehersteller
Maschinenbau
Schaltschrankbau
INFRASTRUKTUR
Bahn
Gebäude
Rechenzentren
PROZESSINDUSTRIE
Power-to-X
Prozessautomation
WEITERE THEMEN
Agrarwirtschaft
COMPLETE line
Datenverbindungen für smarte Netzwerke
Funktionale Sicherheit
Industrial Security
Industrielle Fernkommunikation
Power Reliability
Videoüberwachung
Unternehmen
Übersicht
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Distributoren
Events & News
Übersicht
Events & Messen
News
Service & Support
Übersicht
Kataloge und Broschüren
Kontakt
PLCnext Community
Informationen
Frequently Asked Questions
Informationen für Gerätehersteller
Produktänderungen und -abkündigungen
Beratung und Planung
Engineering-Daten für den Schaltschrankbau
Engineering-Daten für PCB-Komponenten
Kundenspezifische Lösungen
Konfiguratoren
Bestellung und Lieferung
Online-Services
Data Provisioning
Musterservice
Installation und Betrieb
Dienstleistungen Markierungslösungen
Reparaturen und Rücksendungen
Mein Phoenix Contact
Login / Registrierung
Vorteile der Registrierung
Warenkorb
Meine Bestellungen
Meine Angebote und Kontrakte
Meine Produktlisten
Mein Produktvergleich
Startseite
Produkte
PABE-S ( - Markierungsmaterial
PABE-S (
-
Markierungsmaterial
1013180:(
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Leitermarker
Beschriftung
Bedruckung
(
Maße
Breite
2,1 mm
Länge
4 mm
Materialangaben
Farbe
weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Normen und Bestimmungen
Wischbeständigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montage
Montageart
einschieben
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1013180:(
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
BG222B
Produktschlüssel
BG222B
GTIN
4017918491390
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
2,52 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
2,52 g
Zolltarifnummer
49119900
Ursprungsland
IT
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe