CES-STPULG-BK-7 - Kabeltülle
1797261

Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 6 mm ... 7 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 20,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte