Bestellhinweis: Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen
Kodierung
N
Material (Isolierkörper)
PA 6.6
Anschlussart
Crimpanschluss
Kontaktausführung
Buchse
Anwendung
Signal
Polzahl
12
Drehsinn
Gegenlauf
Steckgesicht
12
Anzahl (Kontaktgruppe 1)
12
Kontaktdurchmesser (Kontaktgruppe 1)
1 mm
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)
8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)
48 V AC
74 V DC
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Gehäuse
Hinweis
Kontakteinsätze separat bestellen
Ausführung
Kabelsteckverbinder-Gehäuse
Gewindeart
M23
Bauform
gerade
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung
ohne
Material (Gehäuse)
Metall
Schutzart (gesteckt)
IP65
IP67
IP68
Dichtung
Leitungsaußendurchmesser
3 mm ... 10,5 mm
Material Dichtung
NBR
Artikelnummer
1600150
Verpackungseinheit
20 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel
ABRAFA
GTIN
4046356228800
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
72,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
72,7 g
Ursprungsland
DE
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.