IB ST 24 CNT - Funktionsmodul
2750400

INTERBUS-ST-Zählermodul, 4 Zähleingänge, 24 V bzw. 5 V DC Signalpegel, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Anschluss der Sensoren in 2- oder 3-Leiter-Technik
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge