Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Inline-Klemme
2742117
Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 4-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Nennstrom je Ausgang: 2 A
Für den Einsatz in einem sicherheitsgerichteten Segmentkreis zugelassen (Berücksichtigen Sie die Hinweise im Datenblatt!)
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
8 digitale Ausgänge