ILB PB 24 DO32
-
I/O-Modul
2862408
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Digitale Ausgänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 156 mm |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| Tragschienenmontage |
| PROFIBUS DP | |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Polzahl | 9 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 32 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Begrenzung induktiver Abschaltspannung | ca. -36 V |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 16 A |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 16 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennlast induktiv | 12 VA |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Maximale Schaltfrequenz bei induktiver Nennlast | 0,5 Hz |
| Festigkeit gegen dauerhaft angelegte Rückspannung | 2 A |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | Blockbauweise |
| Inline | |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker |
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA1) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA2) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA3) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale: Versorgung der Aktoren (UA4) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 4 A |
| Potenziale | |
| Stromversorgung | max. 8 A |
| Stromaufnahme | 70 mA |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Peripherie / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 85 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Störabstrahlung | Industriebereich |
| Artikelnummer | 2862408 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918923877 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 526,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 510 g |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Gesamtstrom der Klemme: 16 A
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
32 digitale Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange